(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED作業・検査照明 モデライトML230F

LED作業・検査照明 モデライトML230F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
46,474円 42,653円
税込単価
51,121円 46,918円

【特長】・モデライトシリーズは外観検査用照明として、作業者の目の疲労や負担の軽...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    検査用光学用品
  • ライト有無:
    LEDライト有
  • スケール有無:
  • 取付タイプ:
    クランプ取付式フリーアーム
  • JANコード:
    4573199826455
  • トラスココード:
    312-6641
  • 奥行(mm):
    62
  • 消費電力(W):
    9.5
  • 幅(mm):
    324
  • 質量(g):
    2300.0
  • 材質1:
    ステンレス、鉄、樹脂
  • 高さ(mm):
    556
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz
  • 電源コード長さ(m):
    1.8(AC側)・1.8(DC側)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ML230F

1個

46,474円

42,653

( 46,918円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モデライトシリーズは外観検査用照明として、作業者の目の疲労や負担の軽減を目的として開発されました
・照度過多など作業者にとって負担となることなく適切な照度で作業をサポートします
・堅牢なステンレス製フリーアームを採用し、製造現場におけるハードユースにも充分耐えうる製品となっております
【材質】
・ステンレス、鉄、樹脂

カタログ

 

Loading...

ML230Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED作業・検査照明 モデライトML230Fの型番ML230Fのページです。
型番ML230Fに関する仕様情報を記載しております。

LED作業・検査照明 モデライトML230Fのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました