(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PLDC1.5EH-C350
ダブルクランプ結束バンド(耐候性タイプ)【100個入り】 ケッソクバンド・ケーブルタイ

ダブルクランプ結束バンド(耐候性タイプ) PLDC1.5EH-C350

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
23,171円
税込単価
25,488円

【特長】・並列するホース、チューブ、ワイヤー等の固定及び分離作業に使用します。...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    12.7
  • 材質:
    耐候性ナイロン66
  • 色:
  • 耐環境性:
    耐候
  • 難燃グレード(主原料):
    なし
  • 代表規格:
    CE
  • 引張強度(N):
    667
  • 厚さ(mm):
    1.5
  • 使用温度範囲(℃):
    -60~115

型番

PLDC1.5EH-C350 解除

Loading...

PLDC1.5EH-C350 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
A(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLDC1.5EH-C350

5.1~33
333
0613056235496
239-1406
10.2
166

1パック

100個入り

23,171( 25,488円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・並列するホース、チューブ、ワイヤー等の固定及び分離作業に使用します。
・ヘッド部に付いたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再使用することができます。
・結束バンドの中央部に取付穴があり、ネジ止めも可能です。
・取り付けが容易な一体型デザインです。
・ストラップ部が柔軟なので、挿入及び結束作業が簡単です。
【用途】
・束線の固定及び分離作業に。
【材質】
・耐候性ナイロン66

PLDC1.5EH-C350で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルクランプ結束バンド(耐候性タイプ)の型番PLDC1.5EH-C350のページです。
型番PLDC1.5EH-C350に関する仕様情報を記載しております。

ダブルクランプ結束バンド(耐候性タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PLDC2.5EH-C350
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
結束径
(mm)
全長
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) A(mm)

24,286円

( 26,715円 )

100個入り

1パック -

1日目

5.1~584900613056235489239-140513.3245

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました