(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LXAH3414
"スピードスロット"超硬チップホールソー ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター

"スピードスロット"超硬チップホールソー LXAH3414

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,718円
税込単価
11,790円

【特長】・超硬チップ採用により硬質なワーク材にも適用しています・独自のスピード...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホールソー
  • ふところ深さ(mm):
    46
  • 被削材:
    ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
  • 工具材質:
    超硬
  • 単品/セット:
    単品
  • 刃厚(mm):
    2
  • 全長(mm):
    52
  • 被削材詳細:
    ステンレス(0.8~2mm厚)、鉄(0.8~5mm厚)、塩ビ鋼板、瓦、セメントボード、木質・窯業系サイディング、アルミ、プラスチック、FRP、化粧タイル、鋳鉄
  • 材質1:
    スプリングスチール、耐熱性超硬チップ

(i)ご注意

  • ステンレスなど高硬質素材への穴あけは低スピードで行って下さい。

型番

LXAH3414 解除

Loading...

LXAH3414 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LXAH3414

108
0885911629812
238-5636
438.500

1個

10,718( 11,790円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬チップ採用により硬質なワーク材にも適用しています
・独自のスピードスロット機構により切り屑の効率的な排出と放熱性を高め寿命が飛躍的に伸びました
・貫通後の切り屑(コア)の抜き取りがしやすい幅広スリットを採用、作業性効率化に貢献します
・LENOXプロツールルーブを使用すると刃物の寿命を延ばす事が可能です
【用途】
・ステンレス(0.8~2mm厚)、鉄(0.8~5mm厚)、塩ビ鋼板、瓦、セメントボード、木質・窯業系サイディング、アルミ、プラスチック、FRP、化粧タイル、鋳鉄などに
【材質】
・スプリングスチール、耐熱性超硬チップ

(i)ご注意

  • ステンレスなど高硬質素材への穴あけは低スピードで行って下さい。

LXAH3414で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"スピードスロット"超硬チップホールソーの型番LXAH3414のページです。
型番LXAH3414に関する仕様情報を記載しております。

"スピードスロット"超硬チップホールソーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LXAH3334
LXAH3418
LXAH3434
LXAH35
LXAH3512
LXAH36
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g)

9,026円

( 9,929円 )
1個 あり

2日目

950885911629782238-7132337.800

10,295円

( 11,325円 )
1個 あり

2日目

1050885911629805238-7133411.200

15,019円

( 16,521円 )
1個 あり

2日目

1210885911629836238-5648574.300

16,711円

( 18,382円 )
1個 あり

2日目

1270885911629843238-5634639.800

18,686円

( 20,555円 )
1個 あり

2日目

1400885911643566238-7129771.600

21,154円

( 23,269円 )
1個 あり

2日目

1520885911629867238-5650887.400

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました