(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

送風型除電装置 交流コロナ放電式 BF-X4ME

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

送風型除電装置 交流コロナ放電式 BF-X4ME

通常単価(税別)
81,000円
税込単価
89,100円

【特長】・ワイド・エアイオナイザBF-X4ME型は、BF-X4MBの後継機です...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    交流方式
  • 商品タイプ:
    ファンタイプ
  • 除電方式:
    交流コロナ放電式
  • トラスココード:
    350-0148
  • 質量(g):
    1700
  • 材質1:
    本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC
  • 電源(V):
    DC24(ACアダプター付属AC100~240V対応)
  • 最大風量([[M3]]/min):
    1.4~3.2
  • イオンバランス:
    ±5V以下(工場出荷時)
  • オゾン発生量:
    0.006ppm以下(距離150mm)

(i)ご注意

  • 本製品は非防爆使用です。
  • 可燃性ガスや溶剤を取り扱う場所、雰囲気内での設置、使用はしないで下さい。
  • 着火、爆発の恐れがあります。

型番

BF-X4ME 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BF-X4ME

1個

81,000( 89,100円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイド・エアイオナイザBF-X4ME型は、BF-X4MBの後継機です。
・BF-X4MEは、従来品と比較して、長期間安定した除電性能を維持し、保守期間が長くとれます。
・400mmの幅広の横型タイプで広範囲の除電が可能です。
・放電針の摩耗や汚れが少なく、長期安定した除電性能を発揮します。
・長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。
・ルーバ、放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。
・電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。
・本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。
・オプションで交換用放電針ユニット、フィルターもあります。
【用途】
・電子デバイスの製造装置や組み立て工程。
・プラスチック、フィルムなどの静電気トラブル対策。
【材質】
・本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC

(i)ご注意

  • 本製品は非防爆使用です。
  • 可燃性ガスや溶剤を取り扱う場所、雰囲気内での設置、使用はしないで下さい。
  • 着火、爆発の恐れがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

送風型除電装置 交流コロナ放電式 BF-X4MEの型番BF-X4MEのページです。
型番BF-X4MEに関する仕様情報を記載しております。

送風型除電装置 交流コロナ放電式 BF-X4MEのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

除電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました