(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールケース 002136LE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールケース 002136LE

通常単価(税別)
84,217円
税込単価
92,639円

【特長】・防塵、密閉、防水性に優れています。・書類用仕切りのツールパネル付です...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 南京錠は別途ご購入ください。

型番

002136LE 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

002136LE

1個

84,217( 92,639円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵、密閉、防水性に優れています。
・書類用仕切りのツールパネル付です。
・ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能です。
・人間工学に配慮したコンフォートハンドルです。
【材質】
・耐衝撃性ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 南京錠は別途ご購入ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールケース 002136LEの型番002136LEのページです。
型番002136LEに関する仕様情報を記載しております。

ツールケース 002136LEのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました