(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CT6M-I2
カウンタ/タイマ CTシリーズ スウトリキ・カウンタ

カウンタ/タイマ CTシリーズ CT6M-I2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,040円
税込単価
13,244円

【特長】・出力時間を10ms単位で0.01秒~99.99秒まで設定可能です・タ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CT6M-I2 解除

Loading...

CT6M-I2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
表示桁数
電源電圧
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
長さ(mm)
設定段数(段)
表示桁数詳細
トラスココード
操作電圧(V)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CT6M-I2

6桁
AC/DC
72
72
85
95
表示専用
-
207-9949
AC24、DC24~48
252

1個

12,040( 13,244円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・出力時間を10ms単位で0.01秒~99.99秒まで設定可能です
・タイマは停電保証選択可能です
【用途】
・ゴム圧縮成形工程用
【材質】
・プラスチック

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

CT6M-I2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カウンタ/タイマ CTシリーズの型番CT6M-I2のページです。
型番CT6M-I2に関する仕様情報を記載しております。

カウンタ/タイマ CTシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CT4S-2P4
CT6M-1P2
CT6M-1P4
CT6M-I4
CT6S-1P2
CT6S-1P4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表示桁数 電源電圧 寸法 縦
(mm)
寸法 横
(mm)
寸法 奥行き
(mm)
長さ
(mm)
設定段数
(段)
表示桁数詳細 トラスココード 操作電圧
(V)
質量
(g)

12,980円

( 14,278円 )
1個 -

19日目

4桁以下AC専用48489010024桁207-9935AC100~240159

14,200円

( 15,620円 )
1個 あり

18日目

6桁AC/DC727285951-207-9952AC24、DC24~48252

14,200円

( 15,620円 )
1個 -

19日目

6桁AC専用727285951-207-9953AC100~240252

12,040円

( 13,244円 )
1個 あり

18日目

6桁AC専用72728595表示専用-207-9951AC100~240252

11,440円

( 12,584円 )
1個 あり

18日目

6桁AC/DC4848901001-207-9938AC24、DC24~48159

11,440円

( 12,584円 )
1個 あり

18日目

6桁AC専用4848901001-207-9939AC100~240159

カウンタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました