(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薄型高比重EPDMシリーズ ロールタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:UK-EPDM-05510
薄型高比重EPDMシリーズ ロールタイプ ジッケンヨウソザイ・シート・パッキン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,600円
税込単価
23,760円

【特長】・特殊技術により生産された、高比重で薄型EPDMシートです・両面皮膜が...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用環境によって使用温度範囲は異なります。

型番

UK-EPDM-05510 解除

Loading...

 
カタログを表示

UK-EPDM-05510 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
硬度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UK-EPDM-05510

500
10000
0.5
4989999957594
2600.0
116-4254
56±5

1個

21,600( 23,760円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊技術により生産された、高比重で薄型EPDMシートです
・両面皮膜があり、低吸水です
・耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています
・グリップ力にも優れています
・通常のスポンジには無い極薄スポンジです
・高比重、両面皮膜付きなので、通常のスポンジより強度が高いです
【用途】
・床材の滑り止めとして
・シール材やあらゆる緩衝材として
・工具などを置く滑り止めとして
・グリップとして
【材質】
・エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品

(i)ご注意

  • 使用環境によって使用温度範囲は異なります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型高比重EPDMシリーズ ロールタイプの型番UK-EPDM-05510のページです。
型番UK-EPDM-05510に関する仕様情報を記載しております。

薄型高比重EPDMシリーズ ロールタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
UK-EPDM-05520
UK-EPDM-10510
UK-EPDM-10520
UK-EPDM-15510
UK-EPDM-15520
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

(mm)
長さ
(mm)
厚さ
(mm)
JANコード 質量(g) トラスココード 硬度

37,543円

( 41,297円 )
1個 あり

2日目

500200000.549899999576005100.0116-425556±5

31,371円

( 34,508円 )
1個 あり

1日目

50010000149899999576175100.0116-425653±5

55,543円

( 61,097円 )
1個 あり

2日目

500200001498999995762410200.0116-425753±5

41,143円

( 45,257円 )
1個 あり

1日目

1000100001.549899999576317800.0116-425826±5

74,057円

( 81,463円 )
1個 あり

2日目

1000200001.5498999995764815600.0116-425926±5

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました