(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスパンチングメタル 304BAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:304BA1-D2-P3-1000X2000
ステンレスパンチングメタル 304BAシリーズ ジッケンヨウソザイ・シート・パッキン

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,880円 51,192円
税込単価
62,568円 56,311円

【特長】・パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です・表面が平面であ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

304BA1-D2-P3-1000X2000 解除

Loading...

 
カタログを表示

304BA1-D2-P3-1000X2000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
孔径(mm)
配列(mm)
ピッチ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

304BA1-D2-P3-1000X2000

1000
2000
1
4550414151004
9500.0
364-9726
2
60度千鳥
3

1個

56,880円

51,192

( 56,311円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です
・表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません
【用途】
・機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など
【材質】
・ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスパンチングメタル 304BAシリーズの型番304BA1-D2-P3-1000X2000のページです。
型番304BA1-D2-P3-1000X2000に関する仕様情報を記載しております。

ステンレスパンチングメタル 304BAシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
304BA0.5-D5-P8-1000X2000
304BA0.6-D6-P9-1000X2000
304BA0.8-D3-P4-1000X2000
304BA1-D2-P3.5-1000X2000
304BA1-D2.5-P4-1000X2000
304BA1-D3-P4-1000X2000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

(mm)
長さ
(mm)
厚さ
(mm)
JANコード 質量(g) トラスココード 孔径(mm) 配列(mm) ピッチ
(mm)

33,690円

( 37,059円 )
1個 -

8日目

100020000.545504141509395100.0364-9719560度千鳥8

37,425円

( 41,168円 )
1個 -

8日目

100020000.645504141509465700.0364-9720660度千鳥9

47,265円

( 51,992円 )
1個 -

8日目

100020000.845504141509536200.0364-9715360度千鳥4

55,620円

( 61,182円 )
1個 -

8日目

100020001455041415101111200.0364-9710260度千鳥3.5

55,725円

( 61,298円 )
1個 -

8日目

100020001455041415102810300.0364-97272.560度千鳥4

55,643円

( 61,207円 )
1個 -

8日目

10002000145504141510357800.0364-9722360度千鳥4

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました