(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコンゴムシート(金底探知器検知タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコンゴムシート(金底探知器検知タイプ)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,457円 ~ 44,829円  特別価格 
税込価格
18,103円 ~ 49,312円  特別価格 

【特長】・ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板で...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
300
2
4550414054510
450
215-1424

1個

16,457円

15,810

( 17,391円 )

4日目

450
1000
2
4550414054527
2200
215-1420

1個

34,011円

28,011

( 30,812円 )

4日目

300
300
3
4550414054534
700
215-1423

1個

22,706円

19,867

( 21,854円 )

4日目

450
1000
3
4550414054541
3300
215-1422

1個

44,829円

36,714

( 40,385円 )

23日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です
・食品衛生法に適合しています
【用途】
・ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に
【材質】
・シリコンゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコンゴムシート(金底探知器検知タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました