(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特殊ゴムキャスター"XRZシリーズ"(耐切創・耐油シリーズ) 固定

特殊ゴムキャスター"XRZシリーズ"(耐切創・耐油シリーズ) 固定

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,781円
税込単価
14,059円

【特長】・切りくずが刺さり難い特殊ゴム車輪を採用したキャスターです。また耐油性...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    平付けプレート固定式
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 荷重範囲(daN):
    140.01~220.00
  • 取付高 H もしくは H1,H2(mm):
    240
  • 車輪径 D(φ):
    200
  • ストッパ:
    なし
  • 車輪特性:
    耐油性(機械油)
  • 取付穴ピッチ 長手方向(X)(mm):
    112~119
  • 取付穴ピッチ 短手方向(Y)(mm):
    63~56
  • 取付穴種類:
    長穴(4つ穴)
  • 許容荷重 1個(daN):
    220
  • 取付座A プレート長さ)(mm):
    150
  • 取付座B (プレート幅)(mm):
    105
  • JANコード:
    4956237445069
  • トラスココード:
    478-9032
  • 質量(g):
    3677.000
  • 許容荷重(kgf):
    224.4
  • 車輪幅(mm):
    46
  • 取付穴径P(mm):
    13

(i)ご注意

  • オイルの種類によっては長期使用できない場合があります。また使用環境により効果が異なる場合もあります。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

400SR-XRZ200

1個

12,781( 14,059円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切りくずが刺さり難い特殊ゴム車輪を採用したキャスターです。また耐油性に優れた特殊ゴム車輪で、切削油に触れる環境でもご使用いただけます
・硬質車輪にはない適度なゴム弾性によりスムーズに走行することが可能です
・車輪軸受部はラジアルボールベアリング入りです
【用途】
・オールマイティーな中・重量用キャスターです
【材質】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価クロム化成処理
・車輪:スチールホイール、特殊ゴム

(i)ご注意

  • オイルの種類によっては長期使用できない場合があります。また使用環境により効果が異なる場合もあります。

400SR-XRZ200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特殊ゴムキャスター"XRZシリーズ"(耐切創・耐油シリーズ) 固定の型番400SR-XRZ200のページです。
型番400SR-XRZ200に関する仕様情報を記載しております。

特殊ゴムキャスター"XRZシリーズ"(耐切創・耐油シリーズ) 固定のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました