(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TUSH100-KPL
プレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車)自在 キャスタ

プレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車)自在 TUSH100-KPL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
26,204円
税込単価
28,824円

【特長】・高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です・機械構造用...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    プレート式自在
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    スチール
  • 荷重範囲(daN):
    750.01~
  • 車輪材質:
    スチール
  • ストッパ:
    なし
  • 車輪特性:
    耐熱性
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm):
    133
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm):
    85
  • 取付穴種類:
    長穴
  • 荷重区分:
    重荷重
  • 車輪幅(mm):
    64
  • 色:
    車輪:グリーン
  • 車輪材質詳細:
    車輪:スチールホイール、耐熱ウレタン
  • 取付穴径P(mm):
    14
  • 表面処理:
    金具:三価亜鉛鍍金

Loading...

TUSH100-KPL の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
取付高さ 範囲
取付け高さ H(mm)
車輪径 範囲
車輪径 D(φ)
許容荷重(daN)
JANコード
トラスココード
質量(g)
許容荷重(kgf)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TUSH100-KPL

130.1~170
165
95.1~125
101
980
4989999992915
207-7225
5480.0
1000

1個

26,204( 28,824円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です
・機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます
・軸かしめピンのない自在旋回プレート一体型のキャスターです
・ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです
【用途】
・耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています
・AGV(無人搬送車)、産業台車など
・安定を求められる重量機械など
【材質】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価亜鉛鍍金
・車輪:スチールホイール、耐熱ウレタン(グリーン)

TUSH100-KPLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車)自在の型番TUSH100-KPLのページです。
型番TUSH100-KPLに関する仕様情報を記載しております。

プレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車)自在のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TUSH150-KPL
TUSH200-KPL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
取付高さ 範囲 取付け高さ H
(mm)
車輪径 範囲 車輪径 D
(φ)
許容荷重
(daN)
JANコード トラスココード 質量(g) 許容荷重(kgf)

27,927円

( 30,720円 )
1個 -

1日目

170.1~200190125.1~16015211764989999992922207-72266650.01200

31,484円

( 34,632円 )
1個 -

1日目

250.1~257160.1~25020314714989999992939207-72278390.01500

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました