(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重高荷重用キャスター 自在ストッパー付

重高荷重用キャスター 自在ストッパー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
23,031円 ~ 28,398円  特別価格 
税込価格
25,334円 ~ 31,238円  特別価格 

【特長】・鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです・衝撃に強く、...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
許容荷重(daN)
JANコード
トラスココード
質量(g)
許容荷重(kgf)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
143
101
637
4989999992854
207-7219
3600.0
650

1個

23,031円

20,727

( 22,800円 )

1日目

191
152
657
4989999992861
207-7220
3700.0
670

1個

26,134円

19,208

( 21,129円 )

1日目

257
203
706
4989999992878
207-7221
4000.0
720

1個

28,398( 31,238円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです
・衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています
・高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです
・通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています
・プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります
【用途】
・搬送機器、運搬具等
【材質】
・金具:スチール
・車輪:ポリウレタン(レッド)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重高荷重用キャスター 自在ストッパー付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました