(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ込み式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車

ねじ込み式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,417円 ~ 15,000円
税込価格
12,559円 ~ 16,500円

【特長】・低床式重荷重用双輪キャスターです。・双輪ならではの安定感があり、ダブ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    ねじ込み式 / 双輪
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ナイロン
  • 荷重範囲(daN):
    220.01~320.00
  • 取付け高さ H(mm):
    81
  • 車輪径 D(φ):
    66
  • 車輪特性:
    なし
  • 許容荷重(daN):
    300
  • 荷重区分:
    重荷重
  • 車輪幅(mm):
    106
  • 車輪材質詳細:
    強化ナイロン
  • 材質2:
    本体:強化ナイロン
  • 許容荷重(kgf):
    306
  • 軸長L(mm):
    25
  • 表面処理:
    金具:三価クロメートメッキ仕上げ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじ径
ストッパ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
ねじピッチ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M16
なし
4550414175222
255-5303
720.000
金具:スチール(S45C)
2

1個

11,417( 12,559円 )

1日目

M16
回転ストッパ付
4550414175246
255-5305
810
金具:スチール(S45C)
2

1個

15,000( 16,500円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低床式重荷重用双輪キャスターです。
・双輪ならではの安定感があり、ダブルベアリング仕様で旋回もスムーズです。
【用途】
・機械装置
・音響機材
・なかなか動かせない機械や箱物に
【材質】
・金具:スチール(S45C)
・金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ
・本体:強化ナイロン
・車輪:強化ナイロン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込み式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました