(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TUSH200R-KPL
超重荷重用キャスター 固定 キャスタ

超重荷重用キャスター 固定 TUSH200R-KPL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,986円
税込単価
24,185円

【特長】・高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です・機械構造用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式固定
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ウレタン
  • 荷重範囲(daN):
    750.01~
  • ストッパ:
    なし
  • 車輪特性:
    耐熱性
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm):
    133
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm):
    85
  • 取付穴種類:
    長穴
  • 荷重区分:
    重荷重
  • 車輪幅(mm):
    64
  • 色:
    車輪:グリーン
  • 車輪材質詳細:
    スチールホイール、耐熱ウレタン
  • 取付穴径P(mm):
    14
  • 表面処理:
    金具:三価亜鉛鍍金

Loading...

TUSH200R-KPL の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
許容荷重(daN)
JANコード
トラスココード
質量(g)
許容荷重(kgf)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TUSH200R-KPL

257
203
1471
4989999992960
207-7230
7170.0
1500

1個

21,986( 24,185円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です
・機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます
・ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです
【用途】
・耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています
・AGV(無人搬送車)、産業台車など
・安定を求められる重量機械など
【材質】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価亜鉛鍍金
・車輪:スチールホイール
・耐熱ウレタン(グリーン)

TUSH200R-KPLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超重荷重用キャスター 固定の型番TUSH200R-KPLのページです。
型番TUSH200R-KPLに関する仕様情報を記載しております。

超重荷重用キャスター 固定のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TUSH100R-KPL
TUSH150R-KPL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
取付け高さ H
(mm)
車輪径 D
(φ)
許容荷重
(daN)
JANコード トラスココード 質量(g) 許容荷重(kgf)

17,477円

( 19,225円 )
1個 あり

1日目

1651019804989999992946207-72284580.01000

20,795円

( 22,875円 )
1個 あり

1日目

19015211764989999992953207-72295750.01200

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました