(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HR-HM200400PCI-TG-WB
プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付 キャスタ

プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付 HR-HM200400PCI-TG-WB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,028円 17,125円
税込単価
20,931円 18,838円

【特長】・鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです・衝撃に強く、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式自在
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ポリウレタン
  • ストッパ:
    回転ストッパ付
  • 車輪特性:
    その他
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm):
    126
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm):
    62
  • 取付穴種類:
    長穴
  • 荷重区分:
    重荷重
  • 車輪幅(mm):
    50
  • 色:
    車輪:レッド
  • 取付穴径P(mm):
    M10
  • 取付座B(mm):
    114
  • 取付座A(mm):
    158
  • 車輪特性詳細:
    耐湿

型番

HR-HM200400PCI-TG-WB 解除

Loading...

HR-HM200400PCI-TG-WB の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
荷重範囲(daN)
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
許容荷重(daN)
JANコード
トラスココード
質量(g)
許容荷重(kgf)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR-HM200400PCI-TG-WB

320.01~485.00
257
203
392
4989999992700
207-7210
6300.0
400

1個

19,028円

17,125

( 18,838円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです
・衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています
・高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです
・通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています
・プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります
【用途】
・搬送機器、運搬具等
【材質】
・金具:スチール
・車輪:ポリウレタン(レッド)

HR-HM200400PCI-TG-WBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付の型番HR-HM200400PCI-TG-WBのページです。
型番HR-HM200400PCI-TG-WBに関する仕様情報を記載しております。

プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HR-HM100320PCI-TG-WB
HR-HM125345PCI-TG-WB
HR-HM150360PCI-TG-WB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
荷重範囲
(daN)
取付け高さ H
(mm)
車輪径 D
(φ)
許容荷重
(daN)
JANコード トラスココード 質量(g) 許容荷重(kgf)

15,274円

( 16,801円 )
1個 あり

1日目

220.01~320.001431013144989999992670207-72074900.0320

15,576円

( 17,134円 )
1個 あり

1日目

320.01~485.001651273534989999992687207-72085400.0345

16,860円

( 18,546円 )
1個 あり

1日目

320.01~485.001911523534989999992694207-72095800.0360

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました