(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コロドリル860-GM 超硬ソリッドドリルX1BM

コロドリル860-GM 超硬ソリッドドリルX1BM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,065円 ~ 93,300円
税込価格
14,372円 ~ 102,630円

【特長】・低抵抗で食い付き時の振れを大きく低減した新しいシンニング形状です・不...

詳細情報を確認する

  • 工具材質:
    超硬
  • コーティング・表面処理:
    鋼用
  • 油穴(オイルホール):
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    140
  • 給油タイプ:
    内部給油式
  • 工具材質(詳細):
    超硬(HC)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
シャンクタイプ
トラスココード
質量(g)
表面処理
最大加工深さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
24
66
6
エンドミルシャンク
352-3648
24.0
TiAlSiN+TiSiN
12.7

1個

13,065( 14,372円 )

1日目

4
48
90
6
エンドミルシャンク
352-8325
26.0
TiAlSiN+TiSiN
32.7

1個

25,578( 28,136円 )

1日目

4.5
36
74
6
エンドミルシャンク
350-9500
25.0
TiAlSiN+TiSiN
23.3

1個

16,285( 17,914円 )

1日目

6
62
104
6
エンドミルシャンク
350-4622
38.0
TiAlSiN+TiSiN
49

1個

25,578( 28,136円 )

1日目

6.3
53
91
8
エンドミルシャンク
352-0469
44.0
TiAlSiN+TiSiN
32.6

1個

19,229( 21,152円 )

1日目

8.2
61
103
10
エンドミルシャンク
350-9486
81.0
TiAlSiN+TiSiN
42.4

1個

23,001( 25,301円 )

1日目

8.5
61
103
10
エンドミルシャンク
350-4637
83.0
TiAlSiN+TiSiN
44

1個

23,001( 25,301円 )

1日目

9.7
61
103
10
エンドミルシャンク
350-9514
92.0
TiAlSiN+TiSiN
49

1個

23,001( 25,301円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低抵抗で食い付き時の振れを大きく低減した新しいシンニング形状です
・不安定な穴あけ加工条件でも高精度な穴品位を実現するとともに抜け際のバリの抑制も可能です
【用途】
・全被削材の穴あけ加工に
・高生産・高精度な穴あけ用
【材質】
・超硬(HC)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロドリル860-GM 超硬ソリッドドリルX1BMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました