(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コネクトローリングシステム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コネクトローリングシステム【3個入り】

通常単価(税別)
28,698円
税込単価
31,568円

【特長】・コネクトローリングシステムの3段工具箱とツールカートのセットです・工...

詳細情報を確認する

型番

17203038 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

17203038

1パック

3個入り

28,698( 31,568円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コネクトローリングシステムの3段工具箱とツールカートのセットです
・工具箱、ツールカートを組み合せて使用可能です
・それぞれの工具箱、ツールカート単体でも使用可能です
・上段には小物、中段には中物、下段には大物と大小様々な工具を収納可能です
・耐衝撃プラスチックを使用しており非常に頑丈です
【材質】
・ポリプロピレン(PP)
【セット内容】
・17203103、17205288、17205661

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクトローリングシステムの型番17203038のページです。
型番17203038に関する仕様情報を記載しております。

コネクトローリングシステムのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました