(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高解像度シリーズ"Edge S FLC Polarizer(偏光)LWD"

高解像度シリーズ"Edge S FLC Polarizer(偏光)LWD"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
86,181円
税込単価
94,799円

【特長】・フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度モ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他光学機器
  • 倍率(倍):
    10~140
  • ライト有無:
    LEDライト有
  • スケール有無:
  • JANコード:
    4562331781738
  • 高さ(mm):
    105
  • 電源:
    USBバスパワー
  • 幅(mm):
    32
  • 質量(g):
    135.000
  • トラスココード:
    262-9879
  • 材質1:
    アルミニウム
  • インターフェース:
    USB2.0

型番

DINOAM7115MZTL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DINOAM7115MZTL

1個

86,181( 94,799円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度モデルです
・先端のダイヤルで偏光をコントロールすることにより、乱反射を抑えたより鮮明な撮影や観察が可能です
・着脱や交換が可能な先端部アタッチメントのデザインを採用です
・アタッチメントを取り外した状態では、全ての拡大率にアクセスでき、アングルの自由度も高まります
・撮影の幅を広げる交換可能なアタッチメントが6種類付属しています
【用途】
・金属加工、各種研究機関、刃物、ドリルなどの検査、自動車部品、ベアリング、光ファイバー各種基板チェック、印刷物、繊維物質検査、動植物検査、遺伝子研究などに
【材質】
・アルミニウム

カタログ

 

DINOAM7115MZTLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高解像度シリーズ"Edge S FLC Polarizer(偏光)LWD"の型番DINOAM7115MZTLのページです。
型番DINOAM7115MZTLに関する仕様情報を記載しております。

高解像度シリーズ"Edge S FLC Polarizer(偏光)LWD"のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました