(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A20R-SZQBL13-27AE
ボーリングバー A-SZQB-AE型 フライスチップ・ホルダーヨウビヒン

ボーリングバー A-SZQB-AE型 A20R-SZQBL13-27AE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,488円
税込単価
32,437円

【特長】・チップ先端角25°で独自クランプ構造を採用、幅広い用途で高精度・安定...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

A20R-SZQBL13-27AE 解除

Loading...

A20R-SZQBL13-27AE の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
勝手
シャンク径(mm)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A20R-SZQBL13-27AE

20
200
4960664985944
346-6575

1個

29,488( 32,437円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チップ先端角25°で独自クランプ構造を採用、幅広い用途で高精度・安定加工を実現します
【用途】
・倣い・ぬすみ加工用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

A20R-SZQBL13-27AEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボーリングバー A-SZQB-AE型の型番A20R-SZQBL13-27AEのページです。
型番A20R-SZQBL13-27AEに関する仕様情報を記載しております。

ボーリングバー A-SZQB-AE型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A32S-SZQBR13-40AE
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手 シャンク径
(mm)
全長
(mm)
JANコード トラスココード

40,705円

( 44,776円 )
1個 あり

2日目

322504960664985975346-6602

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました