(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS F2106第一種規格チェーン ロングリンク 線径9mm ドブメッキ

JIS F2106第一種規格チェーン ロングリンク 線径9mm ドブメッキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
77,667円 50,747円
税込単価
85,434円 55,822円

【特長】・JIS F 2106第一種規格相当品です。・カットチェーンです。この...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    チェーン
  • 材質:
    スチール
  • JANコード:
    4550414120215
  • トラスココード:
    253-5914
  • 質量(g):
    47400.0
  • 材質2:
    表面処理:溶融亜鉛メッキ
  • 使用荷重(kN):
    6.0
  • 線径d(mm):
    9.0
  • 全長(m):
    29.1~30.0
  • 内長P(mm):
    36
  • 内幅W(mm):
    14
  • 材質詳細:
    SS400相当品

(i)ご注意

  • お見積・ご注文時は必要なm数と本数をご指定ください。同一品番内であれば、長さが違っても価格は同じです。必要なサイズを含んだ品番を選んでご注文下さい。
  • m単位ではなく、「本」単位での品番です。
  • JIS証明書をご入用の場合は、証明書費用として別途料金がかかります。
  • 送料別途となります。サイズや本数、送り先地域により送料は変動します。

型番

TIC-9-LG-D-30C 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類チェーン材質[スチール] スチール
JANコード4550414120215トラスココード253-5914
質量(g)47400.0材質2表面処理:溶融亜鉛メッキ
使用荷重(kN)6.0線径d(mm)9.0
全長(m)29.1~30.0内長P(mm)36
内幅W(mm)14材質詳細SS400相当品

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TIC-9-LG-D-30C

1個

77,667円

50,747

( 55,822円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS F 2106第一種規格相当品です。
・カットチェーンです。この品番では、29.1M~30.0Mの範囲で長さの指定が可能です。指定いただいたサイズにカットして出荷します。指定寸法を含むリンクでカットするため、実際には指定寸法より若干長くなる可能性があります。(最大約1リンク分)指定寸法より短くなることはありません。
・溶融亜鉛メッキで、防食性に優れます。
【材質】
・SS400相当品
・表面処理:溶融亜鉛メッキ

(i)ご注意

  • お見積・ご注文時は必要なm数と本数をご指定ください。同一品番内であれば、長さが違っても価格は同じです。必要なサイズを含んだ品番を選んでご注文下さい。
  • m単位ではなく、「本」単位での品番です。
  • JIS証明書をご入用の場合は、証明書費用として別途料金がかかります。
  • 送料別途となります。サイズや本数、送り先地域により送料は変動します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS F2106第一種規格チェーン ロングリンク 線径9mm ドブメッキの型番TIC-9-LG-D-30Cのページです。
型番TIC-9-LG-D-30Cに関する仕様情報を記載しております。

JIS F2106第一種規格チェーン ロングリンク 線径9mm ドブメッキのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト