(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TIC-16-SH-D-16C
JIS F2106第一種規格チェーン ショートリンク 線径16mm ドブメッキ チェーン

JIS F2106第一種規格チェーン ショートリンク 線径16mm ドブメッキ TIC-16-SH-D-16C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
111,573円 72,745円
税込単価
122,730円 80,020円

【特長】・JIS F 2106第一種規格相当品です。・カットチェーンです。この...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    チェーン
  • 材質:
    スチール
  • 材質2:
    表面処理:溶融亜鉛メッキ
  • 使用荷重(kN):
    18.8
  • 線径d(mm):
    16
  • 材質詳細:
    SS400相当品

(i)ご注意

  • お見積・ご注文時は必要なm数と本数をご指定ください。同一品番内であれば、長さが違っても価格は同じです。必要なサイズを含んだ品番を選んでご注文下さい。
  • m単位ではなく、「本」単位での品番です。
  • JIS証明書をご入用の場合は、証明書費用として別途料金がかかります。
  • 送料別途となります。サイズや本数、送り先地域により送料は変動します。

型番

TIC-16-SH-D-16C 解除

Loading...

TIC-16-SH-D-16C の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TIC-16-SH-D-16C

4550414152278
363-4693
88200.0
15.1~16.0

1個

111,573円

72,745

( 80,020円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS F 2106第一種規格相当品です。
・カットチェーンです。この品番では、15.1M~16.0Mの範囲で長さの指定が可能です。指定いただいたサイズにカットして出荷します。指定寸法を含むリンクでカットするため、実際には指定寸法より若干長くなる可能性があります。(最大約1リンク分)指定寸法より短くなることはありません。
・溶融亜鉛メッキで、防食性に優れます。
【材質】
・SS400相当品
・表面処理:溶融亜鉛メッキ

(i)ご注意

  • お見積・ご注文時は必要なm数と本数をご指定ください。同一品番内であれば、長さが違っても価格は同じです。必要なサイズを含んだ品番を選んでご注文下さい。
  • m単位ではなく、「本」単位での品番です。
  • JIS証明書をご入用の場合は、証明書費用として別途料金がかかります。
  • 送料別途となります。サイズや本数、送り先地域により送料は変動します。

TIC-16-SH-D-16Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS F2106第一種規格チェーン ショートリンク 線径16mm ドブメッキの型番TIC-16-SH-D-16Cのページです。
型番TIC-16-SH-D-16Cに関する仕様情報を記載しております。

JIS F2106第一種規格チェーン ショートリンク 線径16mm ドブメッキのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TIC-16-SH-D-2C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 全長(m)

15,014円

( 16,515円 )
1個 あり

4日目

4550414152131363-629911000.01.1~2.0

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました