(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

回転アイボルト ミリねじ

回転アイボルト ミリねじ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,162円 8,593円
税込単価
10,078円 9,452円

【特長】・ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通し...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレスSUS304
  • 捻径(Mネジ):
    16
  • 長さL(mm):
    27
  • 先端形状:
    平先
  • 表面処理:
    なし
  • ねじ種類:
    全ねじ
  • トラスココード:
    205-0291
  • 使用荷重(kN):
    3.14
  • A(mm):
    29
  • D(mm):
    13
  • H(mm):
    75
  • L(mm):
    40
  • JANコード:
    4982970404117
  • 質量(g):
    316.000

(i)ご注意

  • 吊り具として使用しないでください。
  • 荷重のかかった状態でねじの緩む方向に回転させると危険です。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-927

1個

9,162円

8,593

( 9,452円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
・アイの部分が回転するので、チェーン等がよじれません。
・従来のアイボルトに比べ、頭部が回転します。
【用途】
・機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
・専用のスパナで締めるので、車止めチェーン等の盗難防止に。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 吊り具として使用しないでください。
  • 荷重のかかった状態でねじの緩む方向に回転させると危険です。

B-927で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転アイボルト ミリねじの型番B-927のページです。
型番B-927に関する仕様情報を記載しております。

回転アイボルト ミリねじのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました