(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペダル式ダストボックス フタ #70

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:80835001WHGL
ペダル式ダストボックス フタ #70 ゴミバコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,986円
税込単価
4,385円

【特長】・フタが左右に開く構造です・フタが開く高さを気にせずラックやテーブルの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 容量(L):
    70
  • 用途:
    ゴミ箱
  • ダストワゴン:
    その他
  • 奥行(mm):
    508
  • 間口(mm):
    338
  • 高さ(mm):
    661
  • 質量(g):
    3100.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

型番

80835001WHGL 解除

Loading...

 
カタログを表示

80835001WHGL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

80835001WHGL

ホワイト
4573267372174
261-8214

1個

3,986( 4,385円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタが左右に開く構造です
・フタが開く高さを気にせずラックやテーブルの下でも使えます
・手で開閉も可能です
・同じサイズは並べて使える連結機能付きです
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペダル式ダストボックス フタ #70の型番80835001WHGLのページです。
型番80835001WHGLに関する仕様情報を記載しております。

ペダル式ダストボックス フタ #70のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
80835001BRGL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

3,986円

( 4,385円 )
1個 あり

2日目

ブラウン4573267372181261-8210

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました