(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル水平器"ブルーレベルJr.2"(防塵防水型) マグネットなし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

デジタル水平器"ブルーレベルJr.2"(防塵防水型) マグネットなし

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,964円
税込単価
15,360円

【特長】・小型×気泡管×デジタル大型液晶×防塵・防水です・気泡管付デジタルレベ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル水平器
  • マグネット:
    なし
  • 高さ(mm):
    50
  • 厚み(mm):
    20
  • 材質1:
    本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂
  • 材質2:
    気泡管:アクリル樹脂
  • デジタル表示部精度:
    ±0.1°(0°・90°時)、±0.2°(0°・90°以外)
  • 気泡管感度:
    ±0.0201°(±0.35mm/m)
  • 気泡管精度:
    ±0.0573°以内(±1mm/m)
  • 材質3:
    液体:石油系液体
  • 電源:
    リチウムイオン電池(内臓)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプデジタル水平器長さ(mm)220
マグネットなし高さ(mm)50
厚み(mm)20トラスココード242-9046
JANコード4960910753204質量(g)175.000
材質1本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂材質2気泡管:アクリル樹脂
デジタル表示部精度±0.1°(0°・90°時)、±0.2°(0°・90°以外)気泡管感度±0.0201°(±0.35mm/m)
気泡管精度±0.0573°以内(±1mm/m)材質3液体:石油系液体
電源リチウムイオン電池(内臓) - -

型番リスト

型番
長さ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

75320

220
242-9046
4960910753204
175.000

1個

13,964( 15,360円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型×気泡管×デジタル大型液晶×防塵・防水です
・気泡管付デジタルレベルです
・操作しやすい大型ボタンです
・USB Type-Cから繰り返し充電可能です
【用途】
・建築、建設作業で角度・勾配の確認
【材質】
・本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂
・気泡管:アクリル樹脂
・液体:石油系液体

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル水平器"ブルーレベルJr.2"(防塵防水型) マグネットなしの型番75320のページです。
型番75320に関する仕様情報を記載しております。

デジタル水平器"ブルーレベルJr.2"(防塵防水型) マグネットなしのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
75319
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(mm)
トラスココード JANコード 質量(g)

13,143円

( 14,457円 )
1個 あり

2日目

180243-05184960910753198155.000
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(mm)
トラスココード JANコード 質量(g)

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト