(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

筋ゴムマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WRC-G-B-3X1000X5M
筋ゴムマット ジッケンヨウソザイ・シート・パッキン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,967円
税込単価
28,564円

【特長】・滑りにくく消音効果があります・衝撃吸収効果があり屋外でも使用できます...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

WRC-G-B-3X1000X5M 解除

Loading...

 
カタログを表示

WRC-G-B-3X1000X5M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WRC-G-B-3X1000X5M

4903757294660
137-2788

1個

25,967( 28,564円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑りにくく消音効果があります
・衝撃吸収効果があり屋外でも使用できます
・防炎性能があり、消防法施工令 第四条の三で決められた数値に合格しています
【用途】
・工場、倉庫内の立ち仕事の疲労軽減に
・ビル、工場内、レジャー施設、体育施設等の通路などに
【材質】
・スチレン・ブタジエンゴム(SBR)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

筋ゴムマットの型番WRC-G-B-3X1000X5Mのページです。
型番WRC-G-B-3X1000X5Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
WRC-B-3X1000X5M
WRC-N6-B-3X1000X5M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

25,967円

( 28,564円 )
1個 あり

4日目

4903757294677137-2789

25,967円

( 28,564円 )
1個 あり

4日目

4903757294684137-2790

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました