(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

難燃性ゴム FR-100-6シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FR-100-6-2-5
難燃性ゴム FR-100-6シリーズ ジッケンヨウソザイ・シート・パッキン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
95,919円
税込単価
105,511円

【特長】・燃えにくいゴムです【用途】・火災対策等に広い分野で使用されています【...

詳細情報を確認する

型番

FR-100-6-2-5 解除

Loading...

 
カタログを表示

FR-100-6-2-5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
厚さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FR-100-6-2-5

5000
2
4903757319837
26000.0
359-9369

1個

95,919( 105,511円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・燃えにくいゴムです
【用途】
・火災対策等に広い分野で使用されています
【材質】
・クロロプレンゴム(CR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

難燃性ゴム FR-100-6シリーズの型番FR-100-6-2-5のページです。
型番FR-100-6-2-5に関する仕様情報を記載しております。

難燃性ゴム FR-100-6シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FR-100-6-1
FR-100-6-1-5
FR-100-6-2
FR-100-6-3-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(mm)
厚さ
(mm)
JANコード 質量(g) トラスココード

12,384円

( 13,622円 )
1個 あり

2日目

1000149037573197902600.0359-9351

67,959円

( 74,755円 )
1個 あり

2日目

50001490375731982013000.0359-9372

19,387円

( 21,326円 )
1個 あり

2日目

1000249037573198065200.0359-9358

136,734円

( 150,407円 )
1個 -

8日目

50003490375731984439000.0359-9349

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました