(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリルゴムシート ロールタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NBR-55005
ニトリルゴムシート ロールタイプ ジッケンヨウソザイ・シート・パッキン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
63,518円
税込単価
69,870円

【特長】・耐油性、耐摩耗性、耐久性に優れています【用途】・ガスケット、印刷ロー...

詳細情報を確認する

型番

NBR-55005 解除

Loading...

 
カタログを表示

NBR-55005 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NBR-55005

500
5000
5
4903757269767
18300.0
137-2786

1個

63,518( 69,870円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性、耐摩耗性、耐久性に優れています
【用途】
・ガスケット、印刷ロール、オイルシール、パッキン、耐油ホースなどに
【材質】
・ニトリルゴム(ブタジエンゴム)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリルゴムシート ロールタイプの型番NBR-55005のページです。
型番NBR-55005に関する仕様情報を記載しております。

ニトリルゴムシート ロールタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NBR-310005
NBR-310010
NBR-320010
NBR-330010
NBR-350010
NBR-510005
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

(mm)
長さ
(mm)
厚さ
(mm)
JANコード 質量(g) トラスココード

57,926円

( 63,719円 )
1個 あり

4日目

100050003490375726972945000.0137-2782

17,346円

( 19,081円 )
1個 あり

1日目

10010000349037572696824500.0137-2778

29,561円

( 32,517円 )
1個 あり

2日目

20010000349037572696999000.0137-2779

49,936円

( 54,930円 )
1個 あり

4日目

300100003490375726970513500.0137-2780

78,163円

( 85,979円 )
1個 あり

4日目

500100003490375726971222500.0137-2781

101,021円

( 111,123円 )
1個 あり

4日目

100050005490375726977437510.0137-2787

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました