(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

上質耐油性ゴム IN-120-6-Kシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

上質耐油性ゴム IN-120-6-Kシリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,244円 ~ 159,184円  特別価格 
税込価格
13,468円 ~ 175,102円  特別価格 

【特長】・耐油性に優れることを最大の特徴としています【用途】・耐油性が要求され...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
厚さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000
1
4903757319851
2600.0
359-9346

1個

12,244( 13,468円 )

2日目

5000
1
4903757319882
13000.0
359-9362

1個

54,930円

42,724

( 46,996円 )

2日目

1000
2
4903757319868
5200.0
359-9344

1個

24,490円

21,428

( 23,571円 )

2日目

5000
2
4903757319899
26000.0
359-9348

1個

122,449( 134,694円 )

8日目

1000
3
4903757319875
7800.0
359-9367

1個

27,964円

23,031

( 25,334円 )

2日目

5000
3
4903757319905
39000.0
359-9343

1個

159,184( 175,102円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性に優れることを最大の特徴としています
【用途】
・耐油性が要求される工業用パッキン・ガスケット材料に
・オーリング・オイルシール・ベルト・ホースに
【材質】
・ニトリルゴム(NBR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

上質耐油性ゴム IN-120-6-Kシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました