(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステップドリルビット

ステップドリルビット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,779円 ~ 25,466円  特別価格 
税込価格
25,057円 ~ 28,013円  特別価格 

【特長】・メタルシートなどの穴あけ加工に使えるドリルビットです・窒化チタンコー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
穴あけ寸法(最大~最小)(mm)
段数(最小~最大)(段)
全長(最小~最大)(mm)
有効長(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6~37
12
100
75
7314150214839
265.000
384-0021

1個

22,779( 25,057円 )

2日目

6.5~40.5
11
96
71
7314150214846
261.000
384-4003

1個

25,466円

22,282

( 24,510円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルシートなどの穴あけ加工に使えるドリルビットです
・窒化チタンコートで表面加工されているので通常のステップドリルよりもはるかに長寿命です
【用途】
・薄い金属の穴あけ加工に
【材質】
・特殊工具鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステップドリルビットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ステップドリル・タケノコドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました