(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4441J-3KG
解体可能型レジン 4441J 缶タイプ ケーブルアクセサリ

解体可能型レジン 4441J 缶タイプ 4441J-3KG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
50,698円
税込単価
55,768円

【特長】・硬化後も、やわらかさを保ち手で解体ができます。・水中でも、完全な防水...

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • 硬化時間:
    12時間
  • 材質1:
    ポリウレタン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

4441J-3KG の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
容量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4441J-3KG

4548623148748
361-3682
3000

1個

50,698( 55,768円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬化後も、やわらかさを保ち手で解体ができます。
・水中でも、完全な防水、防食、絶縁効果を発揮します。
・1液と2液を混合して使います。
【用途】
・回線変更の多いケーブル接続部や端子板の防湿、絶縁に。
【材質】
・ポリウレタン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

4441J-3KGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

解体可能型レジン 4441J 缶タイプの型番4441J-3KGのページです。
型番4441J-3KGに関する仕様情報を記載しております。

解体可能型レジン 4441J 缶タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4441J-1.5KG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 容量(g)

29,230円

( 32,153円 )
1個 -

1日目

4548623148731361-36741500

ケーブルアクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました