(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イージーアイアンカー

イージーアイアンカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
193円
税込単価
212円

【特長】・イージーアイアンカーEZIは各規格・仕様(公共建築工事)に適合した、...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    スチール
  • 全長(mm):
    89
  • ねじ種:
    W
  • 種類:
    アンカーボルト
  • ねじ長さ(mm):
    15
  • ねじ径(インチ):
    3/8
  • JANコード:
    4996620172028
  • トラスココード:
    207-3590
  • ドリル径(mm):
    10.5
  • 引張最大荷重(kN):
    16.2
  • 外径(mm):
    10
  • 穿孔深さ(mm):
    55
  • 埋込深さ(mm):
    53
  • 有効埋込み深さ(mm):
    45
  • ナット二面幅(mm):
    14
  • 質量(g):
    69.400
  • 材質2:
    三価クロメート処理

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZI-3045CN

30個

193( 212円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・イージーアイアンカーEZIは各規格・仕様(公共建築工事)に適合した、電動工具による簡単な施工と施工者が施工完了が目視で確認でき、管理者が施工管理を目視で確認できる機能を持つ懸垂物取付用あと施工アンカーです
・2種類の機能で施工完了を目視で確認
チェックリングの採用で市販のソケットとインパクトドライバーで施工が出来、施工完了が目視で出来る。ボルトチェッカーにより吊りボルトのねじ込み確認が出来る
・国土交通省監修:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・電気設備工事管理指針に適合する「おねじ形メカニカルアンカー」(EZI-3045CN・EZI-4060CN適応)
【用途】
・懸垂物取付用あと施工アンカーです
・電気設備、空調設備等建築設備に適しております
【材質】
・スチール
・三価クロメート処理

カタログ

 

EZI-3045CNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イージーアイアンカーの型番EZI-3045CNのページです。
型番EZI-3045CNに関する仕様情報を記載しております。

イージーアイアンカーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました