(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TMR-19-150
ステンレス 丸リンク TMRシリーズ ツリグ・インシメヨウブザイ

ステンレス 丸リンク TMRシリーズ TMR-19-150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,051円
税込単価
13,256円

【特長】・接続部は溶接しているため丈夫です。・サイズが豊富です。【用途】・ロー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    リング
  • 使用荷重(kN):
    12.25
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    仕上げ:バレル研磨仕上げ

Loading...

TMR-19-150 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
D(mm)
L(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMR-19-150

4550414072910
208-2909
19
150
1200.000

1個

12,051( 13,256円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接続部は溶接しているため丈夫です。
・サイズが豊富です。
【用途】
・ロープなどの先端金具として。
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

Loading...

TMR-19-150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 丸リンク TMRシリーズの型番TMR-19-150のページです。
型番TMR-19-150に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス 丸リンク TMRシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TMR-22-175
TMR-25-200
TMR-28-250
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード D(mm) L(mm) 質量(g)

17,391円

( 19,130円 )
1個 あり

1日目

4550414072927208-2914221751870.000

24,514円

( 26,965円 )
1個 -

1日目

4550414072934208-2922252002750.000

33,446円

( 36,791円 )
1個 -

1日目

4550414072941208-2923282504260.000

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました