(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐スパッタ用被覆チューブ"スパッタチューブ"

耐スパッタ用被覆チューブ"スパッタチューブ"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
25,571円 20,515円
税込単価
28,128円 22,567円

【特長】・ナイロンチューブに難燃性樹脂(V-0)を被覆、耐スパッタ性に優れ、火...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ストレート
  • 芯数(本):
    1
  • 材質:
    ナイロン
  • 材質 ナイロン:
    ナイロン12
  • 最小曲げ半径(mm):
    40
  • 色:
    グレー
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 熱媒体油
  • 外径 D(φ):
    12
  • 内径 d(φ):
    9
  • 最高使用圧力(MPa):
    1.0(20℃ 65%RH)
  • 使用温度範囲(℃):
    -15~90(凍結なきこと)
  • 全長(m):
    50
  • 使用真空圧力(MPa):
    -0.1
  • 質量(g):
    5650.000
  • トラスココード:
    195-4967
  • 材質2:
    被膜:ポリ塩化ビニル(PVC)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FB1290-50

1個

25,571円

20,515

( 22,567円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロンチューブに難燃性樹脂(V-0)を被覆、耐スパッタ性に優れ、火花の発生する環境に最適
【材質】
・チューブ:ナイロン(PA12)
・被膜:ポリ塩化ビニル(PVC)

FB1290-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐スパッタ用被覆チューブ"スパッタチューブ"の型番FB1290-50のページです。
型番FB1290-50に関する仕様情報を記載しております。

耐スパッタ用被覆チューブ"スパッタチューブ"のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました