(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密全天日射計 MS-80S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

精密全天日射計 MS-80S

通常単価(税別)
390,000円
税込単価
429,000円

【特長】・ISO9060で規定の最高クラスのクラスA全天日射計で、応答時間、ゼ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    日射計
  • 測定波長域(nm):
    285~3000
  • 測定項目:
    照度
  • 電源:
    不要
  • トラスココード:
    216-7677
  • 質量(g):
    400.000
  • 奥行(mm):
    96
  • 高さ(mm):
    101
  • 幅(mm):
    96
  • 材質1:
    アルミニウム

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS-80S

1個

390,000( 429,000円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISO9060で規定の最高クラスのクラスA全天日射計で、応答時間、ゼロオフセットなど性能を持っています
・高気密性を持ち、5年間シリカゲル交換を必要とせず、保守性が高いです
【用途】
・気象計測、太陽光発電モニタリング、材料暴露試験などでの全天日射強度測定
【材質】
・アルミニウム
【付属品】
・出力ケーブル
・フード

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密全天日射計 MS-80Sの型番MS-80Sのページです。
型番MS-80Sに関する仕様情報を記載しております。

精密全天日射計 MS-80Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました