(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4656-12-690
コンクリートドリル(SDSマックス) コンクリートヨウドリル・ジキタイルヨウドリル

コンクリートドリル(SDSマックス) 4656-12-690

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,035円
税込単価
15,439円

【特長】・幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

4656-12-690 解除

Loading...

4656-12-690 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
全長(mm)
有効長(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4656-12-690

12
690
550
7314150387045
48.100
210-6819

1個

14,035( 15,439円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました
・優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します
・迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します
・最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています
【用途】
・対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石
・SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合
【材質】
・高合金鋼(焼入れ処理有)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

4656-12-690で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンクリートドリル(SDSマックス)の型番4656-12-690のページです。
型番4656-12-690に関する仕様情報を記載しております。

コンクリートドリル(SDSマックス)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4656-12-540
4656-14-340
4656-14-540
4656-15-340
4656-16-1320
4656-16-340
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
全長
(mm)
有効長(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

9,240円

( 10,164円 )
1個 あり

2日目

12540400731415038702143.500210-6790

8,526円

( 9,379円 )
1個 あり

2日目

14340200731415038706948.100210-8370

9,723円

( 10,695円 )
1個 あり

2日目

14540400731415038707639.400210-5255

9,205円

( 10,126円 )
1個 あり

4日目

15340200731415038708345.500210-5285

37,109円

( 40,820円 )
1個 あり

4日目

1613201180731415038713767.700210-8400

12,150円

( 13,365円 )
1個 あり

2日目

16340200731415038710647.700210-6794

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました