(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリルゴム使い捨て手袋 No.889

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO889-M
ニトリルゴム使い捨て手袋 No.889【200個入り】 ニトリルゴムテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,161円
税込単価
2,377円

【特長】・200枚入の大容量で、100枚入に比べ交換頻度が低減できます・ぬぎは...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 仕様:
    ロング
  • 色:
    パープル
  • 厚さ(mm):
    約0.06
  • 全長(cm):
    24
  • 食品衛生法:
    適合
  • 粉(あり・なし):
    なし

型番

NO889-M 解除

Loading...

商品スペック

NO889-L

  • 左右兼用
  • パウダーフリー
  • 色:パープル
  • サイズ:L
  • 全長(cm):24.0
  • 手のひら周り(cm):21.0
  • 中指長さ(cm):8.3
  • 厚さ(mm):約0.06
  • 粉(あり・なし):なし
  • 食品衛生法:適合
  • 材質:ニトリルゴム(NBR)
  • 質量:751g

NO889-M

  • 左右兼用
  • パウダーフリー
  • 色:パープル
  • サイズ:M
  • 全長(cm):24.0
  • 手のひら周り(cm):19.0
  • 中指長さ(cm):8.2
  • 厚さ(mm):約0.06
  • 粉(あり・なし):なし
  • 食品衛生法:適合
  • 材質:ニトリルゴム(NBR)
  • 質量:691g
商品情報を表示

NO889-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO889-M

M
4901792042970
434-4587
19
8.2
691.000

1パック

200個入り

2,161( 2,377円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・200枚入の大容量で、100枚入に比べ交換頻度が低減できます
・ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています
・伸縮性があり、しめつけ感が少ないため、長時間の作業にも適しています
・素手感覚が活かせる極薄手タイプです
・ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています
・ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません
・薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています
・取り出しやすいボックスタイプです
【用途】
・介護・農業・水産・漁業・清掃・サービス業・食品関連業・機械工業・精密機械工業・自動車関連業・石油・化学関連業
【材質】
・ニトリルゴム(NBR)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトリルゴム使い捨て手袋 No.889の型番NO889-Mのページです。
型番NO889-Mに関する仕様情報を記載しております。

ニトリルゴム使い捨て手袋 No.889のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NO889-L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

2,161円

( 2,377円 )

200個入り

1パック あり

2日目

L4901792042987434-4585218.3751.000

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました