(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒手袋 No282防寒テムレス オリーブグリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO282-MOG
防寒手袋 No282防寒テムレス オリーブグリーン ボウカンテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,143円
税込単価
2,357円

【特長】・「暖かい」だけじゃなく、低温下でも固くならずにやわらかく軽い、作業用...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ロング
  • 色:
    オリーブグリーン
  • 材質1:
    表:ナイロン、ポリウレタン、その他
  • 材質2:
    裏:アクリル、ポリウレタン

型番

NO282-MOG 解除

Loading...

商品スペック

NO282-LLOG

  • 色:オリーブグリーン
  • サイズ:LL
  • 全長(cm):28.0
  • 手のひら周り(cm):26.5
  • 中指長さ(cm):8.3
  • すべり止め:あり
  • 材質:ナイロン/ポリウレタン/その他(表)
  • 材質:アクリル/ポリウレタン(裏)
  • 質量:135g

NO282-LOG

  • 色:オリーブグリーン
  • サイズ:L
  • 全長(cm):27.5
  • 手のひら周り(cm):24.5
  • 中指長さ(cm):7.8
  • すべり止め:あり
  • 材質:ナイロン/ポリウレタン/その他(表)
  • 材質:アクリル/ポリウレタン(裏)
  • 質量:109g

NO282-MOG

  • 色:オリーブグリーン
  • サイズ:M
  • 全長(cm):27.0
  • 手のひら周り(cm):21.5
  • 中指長さ(cm):7.8
  • すべり止め:あり
  • 材質:ナイロン/ポリウレタン/その他(表)
  • 材質:アクリル/ポリウレタン(裏)
  • 質量:99g
商品情報を表示

NO282-MOG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO282-MOG

M
4901792038898
337-4827
21.5
27
7.8
99

1個

2,143( 2,357円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「暖かい」だけじゃなく、低温下でも固くならずにやわらかく軽い、作業用の防寒手袋
・内側に温かさを保つやわらかいボアタイプの裏起毛を施し、保温性を高めた作業用手袋
・特殊ポリウレタン製作業手袋なので、低温下でも柔軟性を保ち、手の曲げ伸ばしがスムーズ
・冷蔵冷凍倉庫内作業、冬場の土木作業、雪かき作業の他、スノーボード(スノボ)やスキーなどのレジャーでも、スキー手袋(スキーグローブ)として使用可能
【用途】
・寒冷地、冷凍庫、冷凍室内での作業
・寒い季節の屋外作業に
【材質】
・表:ナイロン、ポリウレタン、その他
・裏:アクリル、ポリウレタン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防寒手袋 No282防寒テムレス オリーブグリーンの型番NO282-MOGのページです。
型番NO282-MOGに関する仕様情報を記載しております。

防寒手袋 No282防寒テムレス オリーブグリーンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NO282-LLOG
NO282-LOG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

2,143円

( 2,357円 )
1個 あり

2日目

LL4901792038911337-482626.5288.3135

2,143円

( 2,357円 )
1個 あり

2日目

L4901792038904337-483124.527.57.8109

防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました