(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐薬品手袋 No890 フッ素ゴム製化学防護手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐薬品手袋 No890 フッ素ゴム製化学防護手袋

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,469円 24,910円
税込単価
31,316円 27,401円

【特長】・油・ベンゼン類の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護す...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    ロング
  • 規格:
    JIS
  • 色:
    ブラック
  • 全長(cm):
    35.0
  • 材質1:
    樹脂部:合成ゴム(ブチルゴム・フッ素ゴム)
  • すべり止め:
    なし
  • EN ISO 374-1:2016規格:
    DFL

(i)ご注意

  • ご使用の前には必ず取扱説明書のすべての記載事項を読み、正しくお使いください。
  • 引火性の薬品・溶剤を扱った手袋を火気に近づけないでください。
  • 着火のおそれがあります。
  • 絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
  • 手袋に粉が付いていることがありますが、製造工程によるもので性能には問題ありません。

型番

NO890-L 解除

Loading...

商品スペック

NO890-L

  • JIS T 8116 準拠品
  • 裏布なし
  • 色:ブラック
  • サイズ:L
  • 全長(cm):35.0
  • 手のひら周り(cm):24.0
  • 中指長さ(cm):8.0
  • EN ISO 374-1:2016規格:DFL
  • すべり止め:なし
  • 材質:樹脂部:合成ゴム(ブチルゴム・フッ素ゴム)
  • 質量:180g

NO890-XL

  • JIS T 8116 準拠品
  • 裏布なし
  • 色:ブラック
  • サイズ:XL
  • 全長(cm):35.0
  • 手のひら周り(cm):25.0
  • 中指長さ(cm):8.3
  • EN ISO 374-1:2016規格:DFL
  • すべり止め:なし
  • 材質:樹脂部:合成ゴム(ブチルゴム・フッ素ゴム)
  • 質量:204g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO890-L

L
4901792039932
407-5290
24
8
180

1個

28,469円

24,910

( 27,401円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油・ベンゼン類の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護する、JIS T 8116に準拠した耐薬品手袋です
【用途】
・清掃・サービス業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業に
【材質】
・樹脂部:合成ゴム(ブチルゴム・フッ素ゴム)

(i)ご注意

  • ご使用の前には必ず取扱説明書のすべての記載事項を読み、正しくお使いください。
  • 引火性の薬品・溶剤を扱った手袋を火気に近づけないでください。
  • 着火のおそれがあります。
  • 絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
  • 手袋に粉が付いていることがありますが、製造工程によるもので性能には問題ありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐薬品手袋 No890 フッ素ゴム製化学防護手袋の型番NO890-Lのページです。
型番NO890-Lに関する仕様情報を記載しております。

耐薬品手袋 No890 フッ素ゴム製化学防護手袋のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました