(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

室内用取替レバーハンドル"ヴィークリア"(抗ウイルス・抗菌)チューブラ錠

室内用取替レバーハンドル"ヴィークリア"(抗ウイルス・抗菌)チューブラ錠

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,383円
税込単価
13,621円

【特長】・24時間で99.99%のウイルスを減少、細菌の増殖を防ぎます。・差し...

詳細情報を確認する

  • ハンドル形状:
    L型ハンドル
  • 種類:
    本体
  • 鍵形状:
    錠前付き
  • 特殊付加機能:
    なし(通常)
  • 材質:
    亜鉛
  • ケース深さ(mm):
    75
  • タイプ:
    チューブラ錠
  • バックセット(mm):
    51
  • 丸座径(mm):
    171×62
  • 色:
    シルバーアッシュ
  • 適用扉厚(mm):
    30~40
  • JANコード:
    4571361551594
  • 質量(g):
    1095.000
  • トラスココード:
    249-6980

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NTXSG92R51

1個

12,383( 13,621円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・24時間で99.99%のウイルスを減少、細菌の増殖を防ぎます。
・差し込み抑えるだけで簡単に取り付けできます。
【用途】
・室内用取替レバーハンドルとして。
【材質】
・亜鉛合金(レバーハンドル)

NTXSG92R51で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

室内用取替レバーハンドル"ヴィークリア"(抗ウイルス・抗菌)チューブラ錠の型番NTXSG92R51のページです。
型番NTXSG92R51に関する仕様情報を記載しております。

室内用取替レバーハンドル"ヴィークリア"(抗ウイルス・抗菌)チューブラ錠のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました