(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AGV・牽引用キャスター(鉄車)

AGV・牽引用キャスター(鉄車)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,977円 ~ 25,917円  特別価格 
税込価格
18,675円 ~ 28,509円  特別価格 

【特長】・鋳物(ダクタイル)キャスターです。・主要部にスラストベアリング、ラジ...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
取付高さ 範囲
取付け高さ H(mm)
許容荷重範囲【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】(daN)
車輪径 範囲
車輪径 D(φ)
取付ピッチ P1(mm)
取付ピッチ P2(mm)
許容荷重【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】(daN)
許容荷重(kgf)
車輪幅(mm)
取付穴径P(mm)
取付座B(mm)
軸径d(mm)
取付座A(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
130.1~170
140
140.01~220.00
95.1~125
100
71~90
71~90
186.2
190
35
10
112
12
112
2750.0
115-6436

1個

16,977円

15,279

( 16,807円 )

18日目

170.1~200
195
320.01~485.00
125.1~160
150
90~105
90~105
343
350
40
12
129
20
129
5400.0
115-6437

1個

22,020円

19,818

( 21,800円 )

8日目

200.1~250
250
320.01~485.00
160.1~250
200
112~120
112~120
480.2
490
44
12
146
20
146
7800.0
115-6439

1個

25,917円

19,455

( 21,401円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋳物(ダクタイル)キャスターです。
・主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。
・牽引での使用が可能です。
・鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。
・重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
・耐油性、耐熱性に優れています。
【用途】
・AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。
【材質】
・金具:ダクタイル鋳鉄(FCD)
・表面処理:塗装仕上げ
・車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AGV・牽引用キャスター(鉄車)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました