(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重荷重用AGV・牽引用キャスター(ウレタン車)

重荷重用AGV・牽引用キャスター(ウレタン車)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
40,903円 ~ 48,661円  特別価格 
税込価格
44,993円 ~ 53,527円  特別価格 

【特長】・幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです・主要部にスラスト...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
取付高さ 範囲
取付け高さ H(mm)
許容荷重範囲【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】(daN)
車輪径 範囲
車輪径 D(φ)
取付ピッチ P1(mm)
取付ピッチ P2(mm)
許容荷重【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】(daN)
許容荷重(kgf)
車輪幅(mm)
取付座B(mm)
取付座A(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
200.1~250
225
485.01~750.00
125.1~160
150
125~140
125~140
735
750
75
168
168
8400.0
115-6442

1個

42,044円

37,839

( 41,623円 )

-

250.1~
260
750.01~
160.1~250
200
110~125
110~125
784
800
50
153
153
8600.0
115-6443

1個

40,903円

36,812

( 40,493円 )

18日目

250.1~
260
750.01~
160.1~250
200
110~125
110~125
931
950
65
153
153
9300.0
115-6444

1個

48,661円

35,600

( 39,160円 )

8日目

  • 注文停止中
250.1~
260
750.01~
160.1~250
200
125~140
125~140
1127
1150
75
168
168
11800.0
115-6445

1個

48,610円

43,749

( 48,124円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです
・主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です
・鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです
・耐油性、耐熱性に優れています
【用途】
・重荷重用のAGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます
【材質】
・金具:ダクタイル鋳鉄(FCD)
・表面処理:塗装仕上げ
・車輪:鋳物ホイール、ウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重荷重用AGV・牽引用キャスター(ウレタン車)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました