(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AGV・牽引用キャスター(ゴム車)

AGV・牽引用キャスター(ゴム車)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
17,987円
税込価格
19,786円

【特長】・主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用する事によりAG...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    自在車プレート式
  • 金具材質:
  • 車輪材質:
    ウレタン
  • 許容荷重範囲【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】(daN):
    220.01~320.00
  • 取付け高さ H(mm):
    250
  • 車輪径 D(φ):
    200
  • ストッパ:
    なし
  • 車輪特性:
    なし
  • 取付ピッチ P1(mm):
    112~120
  • 取付ピッチ P2(mm):
    112~120
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 許容荷重【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】(daN):
    245
  • 許容荷重(kgf):
    250
  • 車輪幅(mm):
    44
  • 取付穴径P(mm):
    12
  • 取付座B(mm):
    146
  • 軸径d(mm):
    20
  • 取付座A(mm):
    146
  • 質量(g):
    6510.0
  • トラスココード:
    115-6434
  • 表面処理:
    塗装仕上げ

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

200SRWSB

1個

17,987( 19,786円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用する事によりAGVや動力牽引での使用が可能です
・鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです
・中荷重の搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです
【用途】
・AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます
【材質】
・金具:ダクタイル鋳鉄(FCD)
・表面処理:塗装仕上げ
・車輪:鋳物ホイール、ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AGV・牽引用キャスター(ゴム車)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました