(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:200X75TSRFB
重荷重用AGV・牽引用キャスター(鉄車) キャスタ

重荷重用AGV・牽引用キャスター(鉄車) 200X75TSRFB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
46,650円 34,199円
税込単価
51,315円 37,619円

【特長】・幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。・主要部にスラス...

詳細情報を確認する

Loading...

200X75TSRFB の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
取付ピッチ P1(mm)
取付ピッチ P2(mm)
許容荷重【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】(daN)
許容荷重(kgf)
取付座B(mm)
取付座A(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

200X75TSRFB

260
200
125~140
125~140
862.4
880
168
168
10000.0
115-6455

1個

46,650円

34,199

( 37,619円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。
・主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用するる事によりAGVや動力
・牽引での使用が可能です。
・鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。
・重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
・耐油性、耐熱性に優れています。
【用途】
・重荷重用のAGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。
【材質】
・金具:ダクタイル鋳鉄(FCD)
・表面処理:塗装仕上げ
・車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)

200X75TSRFBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重荷重用AGV・牽引用キャスター(鉄車)の型番200X75TSRFBのページです。
型番200X75TSRFBに関する仕様情報を記載しております。

重荷重用AGV・牽引用キャスター(鉄車)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
250X75TSRFB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
取付け高さ H
(mm)
車輪径 D
(φ)
取付ピッチ P1
(mm)
取付ピッチ P2
(mm)
許容荷重【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】
(daN)
許容荷重(kgf) 取付座B(mm) 取付座A(mm) 質量(g) トラスココード

49,089円

( 53,998円 )
1個 -

18日目

312250150~165150~1651176120020120114800.0115-6457

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました