(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

面積式流量計 FC-CX26シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FC-CX26W-101-B5-304-01
面積式流量計 FC-CX26シリーズ リュウタイケイ

通常単価(税別)
23,137円
税込単価
25,451円

【特長】・量産タイプ・アクリルボディの採用。コンパクト、シンプル、クリーン

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

FC-CX26W-101-B5-304-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

FC-CX26W-101-B5-304-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大流量(L/min)
流量範囲(L/min)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FC-CX26W-101-B5-304-01

5
0.5~5

1個

23,137( 25,451円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・量産タイプ
・アクリルボディの採用。コンパクト、シンプル、クリーン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面積式流量計 FC-CX26シリーズの型番FC-CX26W-101-B5-304-01のページです。
型番FC-CX26W-101-B5-304-01に関する仕様情報を記載しております。

面積式流量計 FC-CX26シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FC-CX26W-101-B10-304-01
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大流量
(L/min)
流量範囲
(L/min)

23,137円

( 25,451円 )
1個 -

7日目

101~10

流量計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました