(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

面積式流量計 FC-CX30シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

面積式流量計 FC-CX30シリーズ

通常価格(税別)
16,752円 ~ 21,658円
税込価格
18,427円 ~ 23,824円

【特長】・量産タイプ・アクリルボディの採用。コンパクト、シンプル、クリーン・耐...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最大流量(L/min)
流量範囲(L/min)
本体材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
0.5~5
真鍮

1個

16,752( 18,427円 )

7日目

10
1~10
真鍮

1個

16,752( 18,427円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・量産タイプ
・アクリルボディの採用。コンパクト、シンプル、クリーン
・耐圧に優れています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面積式流量計 FC-CX30シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

流量計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました