(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラチェーン(50m) TPCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPC-6W-50
プラチェーン(50m) TPCシリーズ プラチェーン(50m)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,266円
税込単価
13,493円

【特長】・プラスチック製で軽量タイプのチェーンです・使用場所に応じて必要な長さ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 吊り下げ用には使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TPC-6W-50 解除

Loading...

 
カタログを表示

TPC-6W-50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
径×長さ(mm×m)
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPC-6W-50

ホワイト
6×50
-
4989999212129
416-3168
4200.0
1巻
10

1個

12,266( 13,493円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック製で軽量タイプのチェーンです
・使用場所に応じて必要な長さにカットできます
【材質】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 吊り下げ用には使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラチェーン(50m) TPCシリーズの型番TPC-6W-50のページです。
型番TPC-6W-50に関する仕様情報を記載しております。

プラチェーン(50m) TPCシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TPC-6IOR-50
TPC-6LY-50
TPC-6Y-50
TPC-6YB-50
TPC-8Y-50
TPC-8YB-50
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?径×長さ
(mm×m)
色詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

13,877円

( 15,265円 )
1個 あり

1日目

-その他6×50インターナショナルオレンジ4550414011872256-70474200.0-

13,877円

( 15,265円 )
1個 あり

1日目

10イエロー6×50蛍光イエロー4989999212136416-31764200.0-

12,266円

( 13,493円 )
1個 あり

1日目

10イエロー6×50-4989999212105416-31414200.0-

14,331円

( 15,764円 )
1個 あり

2日目

10イエロー/ブラック6×50-4989999212112416-31504200.0-

15,394円

( 16,933円 )
1個 あり

1日目

10イエロー8×50-4989999212143416-31846500.0-

16,996円

( 18,696円 )
1個 あり

1日目

10イエロー/ブラック8×50-4989999212150416-31926500.0-

プラチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました