(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両口ポリタンク(扁平缶) ノズル無 20L T0207-P5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

両口ポリタンク(扁平缶) ノズル無 20L T0207-P5【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,312円
税込単価
15,743円

【特長】・災害備蓄品として保管に最適な5個まとめのお買い得パックです。・両口タ...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    20
  • 商品タイプ:
  • 色:
    乳白色
  • JANコード:
    4550414383726
  • トラスココード:
    394-3279
  • 質量(g):
    6600.0
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    パッキン:発泡ポリエチレン
  • 奥行(mm):
    178
  • 高さ(mm):
    416
  • 幅(mm):
    350
  • 目盛間隔(L):
    5

(i)ご注意

  • 界面活性剤及び有機溶剤の種類によってはキャップ・中栓・ノズルセットに影響を及ぼすため、液もれが発生する恐れがあります。
  • 灯油は使用できません。
  • ポリエチレン(PE)容器に適していない液体への使用はお控えください。
  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

型番

T0207-P5 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T0207-P5

1パック

5個入り

14,312( 15,743円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・災害備蓄品として保管に最適な5個まとめのお買い得パックです。
・両口タイプのポリタンク(扁平缶)です。
・2つ口タイプで、ナナメ側の口部に別売オプションでノズルを付けることができます。
・防災時の備えとして便利な5個パックおまとめ品です。
・ハードタイプで丈夫なため、災害時でも安心してお使いいただけます。
・食品衛生法適合品です。
【用途】
・アウトドアや防災の備えとして
【材質】
・ポリエチレン(PE)
・パッキン:発泡ポリエチレン

(i)ご注意

  • 界面活性剤及び有機溶剤の種類によってはキャップ・中栓・ノズルセットに影響を及ぼすため、液もれが発生する恐れがあります。
  • 灯油は使用できません。
  • ポリエチレン(PE)容器に適していない液体への使用はお控えください。
  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両口ポリタンク(扁平缶) ノズル無 20L T0207-P5の型番T0207-P5のページです。
型番T0207-P5に関する仕様情報を記載しております。

両口ポリタンク(扁平缶) ノズル無 20L T0207-P5のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました