(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスツールチェスト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスツールチェスト

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,573円 38,352円
税込単価
51,230円 42,187円

【特長】・ステンレス製の引き出し式ツールチェストです。・キーロック式で引き出し...

詳細情報を確認する

型番

SUCH-420 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUCH-420

1個

46,573円

38,352

( 42,187円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製の引き出し式ツールチェストです。
・キーロック式で引き出しにもロックがかかるため、安心して保管することができます。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスツールチェストの型番SUCH-420のページです。
型番SUCH-420に関する仕様情報を記載しております。

ステンレスツールチェストのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スチール製工具箱・ステンレス製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました