(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミシザース充電式昇降作業台 アルシザー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LWA-36B
アルミシザース充電式昇降作業台 アルシザー コウショサギョウダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,516,543円
税込単価
3,868,197円

【特長】・主要部にもアルミを採用し今までにない軽量化を実現した充電式の昇降作業...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    高所作業台
  • 最大使用質量(Kg):
    180
  • キャスター:
    固定車輪2輪(Φ200)、自在車輪2輪(Φ150)
  • アウトリガー:
    あり
  • 作業床寸法(mm):
    710×1400
  • 設置寸法(mm):
    1420×1490
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 外形寸法(mm)奥行:
    1487
  • 外形寸法(mm)間口:
    1419
  • 材質2:

(i)ご注意

  • 最大使用質量の範囲内で使用ください。
  • 使用の際は保護帽及び墜落制止用器具を装着してください。
  • 昇降作業台を移動させるときは、必ず作業床を最下部まで下降させ、固定手すりを持って操作してください。
  • 作業床に作業者を乗せたまま製品を移動させないで下さい。

型番

LWA-36B 解除

Loading...

 
カタログを表示

LWA-36B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大作業床高さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LWA-36B

0.8~3.6
4989247541070
368-8614
320000.0
4665

1個

3,516,543( 3,868,197円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主要部にもアルミを採用し今までにない軽量化を実現した充電式の昇降作業台です。
・軽量なアルミ製でありながら、鋼製と同等の強度と安定感で高所作業をサポートします。
・急な充電切れ等で降りられなくなった場合も、ゆっくりと降下が可能な緊急降下装置付です。
【用途】
・高所の作業、点検にて。
【材質】
・アルミ合金
・鉄

(i)ご注意

  • 最大使用質量の範囲内で使用ください。
  • 使用の際は保護帽及び墜落制止用器具を装着してください。
  • 昇降作業台を移動させるときは、必ず作業床を最下部まで下降させ、固定手すりを持って操作してください。
  • 作業床に作業者を乗せたまま製品を移動させないで下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミシザース充電式昇降作業台 アルシザーの型番LWA-36Bのページです。
型番LWA-36Bに関する仕様情報を記載しております。

アルミシザース充電式昇降作業台 アルシザーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LWA-46B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大作業床高さ
(m)
JANコード トラスココード 質量(g) 外形寸法(mm)高さ

3,704,938円

( 4,075,432円 )
1個 あり

19日目

0.9~4.64989247541087368-8616345000.05700

高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました