(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィオス フェイスガード (イヤーマフ付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フィオス フェイスガード (イヤーマフ付き)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,106円
税込単価
19,917円

【特長】・軽量で人間工学に基づいた重心が自然な頭の姿勢をサポートし、首と背中へ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    防災面
  • 用途:
    防塵
  • 商品タイプ:
    本体
  • レンズ色:
    クリア
  • レンズ厚(mm):
    2.2
  • JANコード:
    4031101772752
  • 質量(g):
    582.000
  • トラスココード:
    255-4580
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート(内側防曇・外側防傷・耐薬品)
  • 材質2:
    ヘッドマウント:ポリカーボネート(PC)、ABS樹脂
  • 材質3:
    イヤーマフ:ABS樹脂、ポリ塩化ビニル(PVC)

型番

9790212 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9790212

1個

18,106( 19,917円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で人間工学に基づいた重心が自然な頭の姿勢をサポートし、首と背中への負担を最小限に抑えます。
・頑丈なポリカーボネートバイザーは、内側防曇、外側耐薬品・防傷コーティングを施しています。
・イヤーマフは取り外し可能です。
・ヘッドマウントは高さと幅の調節が可能です。
・バイザー部分は頭上まで可動します。
【用途】
・ヘルメットを必要としない作業現場
・グラインダーなどの研磨作業
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート(内側防曇・外側防傷・耐薬品)
・ヘッドマウント:ポリカーボネート(PC)、ABS樹脂
・イヤーマフ:ABS樹脂、ポリ塩化ビニル(PVC)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィオス フェイスガード (イヤーマフ付き)の型番9790212のページです。
型番9790212に関する仕様情報を記載しております。

フィオス フェイスガード (イヤーマフ付き)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました